Menu Hľadať

Skrutka Krížová drážka M1.6 4.0 mm Reny Prírodná

A micro pan head countersunk screw with a crossed drive. Made from UL rated plastic.
Nový kód produktu:

10342084

Starý kód produktu:

1439978

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 1,3604 €
500 - 999 1,2719 €
1000 + 1,1913 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

136,04 €

100 x 1,3604 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hlavy 2.3 mm
Výška hlavy 0.5 mm
Veľkosť závitu M1.6
Dĺžka závitu 4.0 mm
Typ/prevedenie hlavy Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Typ/prevedenie drážky Krížová drážka
Materiál Reny
Dokončiť Bez povrchovej úpravy
Farba Natural
Commodity Code 3926909790
Špecifikácie UL94 HB
Norma pre horľavosť materiálu UL94 HB

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás