Menu Hľadať

Skrutka Krížová drážka M1.2 2.5 mm PEEK Hnedá

A micro pan head countersunk screw with a crossed drive. Made from UL rated plastic.
Nový kód produktu:

10342190

Starý kód produktu:

1439989

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 3,2756 €
500 + 2,9454 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

327,56 €

100 x 3,2756 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hlavy 1.8 mm
Výška hlavy 0.5 mm
Veľkosť závitu M1.2
Priemer stúpania 2.5 mm
Dĺžka závitu 2.5 mm
Typ/prevedenie hlavy Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Typ/prevedenie drážky Krížová drážka
Materiál PEEK
Dokončiť Bez povrchovej úpravy
Farba Hnedá
Commodity Code 3926909790
Špecifikácie UL94 V-0
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás