10342244
1439994
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
10 - 99 | 6,8787 € |
100 - 499 | 3,2756 € |
500 + | 2,9454 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Priemer hlavy | 2.0 mm |
---|---|
Priemer hlavy | 0.079 in |
Výška hlavy | 0.5 mm |
Výška hlavy | 0.02 in |
Veľkosť závitu | M1.4 |
Priemer stúpania | 2.5 mm |
Priemer stúpania | 0.098 in |
Dĺžka závitu | 2.5 mm |
Dĺžka závitu | 0.098 in |
Typ/prevedenie hlavy | Pologuľatá hlava s krížovou drážkou |
Typ/prevedenie drážky | Krížová drážka |
Materiál | PEEK |
Dokončiť | Bez povrchovej úpravy |
Farba | Hnedá |
Commodity Code | 3926909790 |
Špecifikácie | UL94 V-0 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-0 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.