Menu Hľadať

Skrutka Krížová drážka M1.4 3.5 mm PEEK Hnedá

A micro pan head countersunk screw with a crossed drive. Made from UL rated plastic.
Nový kód produktu:

10342268

Starý kód produktu:

1439996

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 99 6,8787 €
100 - 499 3,2756 €
500 + 2,9454 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

68,79 €

10 x 6,8787 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hlavy 2.0 mm
Výška hlavy 0.5 mm
Veľkosť závitu M1.4
Priemer stúpania 3.5 mm
Dĺžka závitu 3.5 mm
Typ/prevedenie hlavy Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Typ/prevedenie drážky Krížová drážka
Materiál PEEK
Dokončiť Bez povrchovej úpravy
Farba Hnedá
Commodity Code 3926909790
Špecifikácie UL94 V-0
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás