Menu Hľadať

Skrutka Krížová drážka M4 12.0 mm PPS Béžová

A standard pan head countersunk screw with a crossed drive. Made from UL rated plastic.
Nový kód produktu:

10343517

Starý kód produktu:

1440121

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
25 - 124 2,6548 €
125 - 249 2,5095 €
250 + 2,3642 €
Množstvo v balení: 25

Objednávka v násobkoch 25

Celková cena:

66,37 €

25 x 2,6548 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hlavy 7.0 mm
Výška hlavy 2.6 mm
Veľkosť závitu M4
Dĺžka závitu 12.0 mm
Typ/prevedenie hlavy Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Typ/prevedenie drážky Krížová drážka
Materiál PPS
Dokončiť Bez povrchovej úpravy
Farba Béžová
Commodity Code 3926909790
Špecifikácie UL94 V-0
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás