Menu Hľadať

Skrutka Krížová drážka M5 25.0 mm PPS Béžová

A standard pan head countersunk screw with a crossed drive. Made from UL rated plastic.
Nový kód produktu:

10343616

Starý kód produktu:

1440131

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 24 15,9211 €
25 - 124 7,5814 €
125 - 249 7,1588 €
250 + 6,7361 €
Množstvo v balení: 25

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

15,92 €

1 x 15,9211 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hlavy 9.0 mm
Výška hlavy 3.3 mm
Veľkosť závitu M5
Dĺžka závitu 25.0 mm
Typ/prevedenie hlavy Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Typ/prevedenie drážky Krížová drážka
Materiál PPS
Dokončiť Bez povrchovej úpravy
Farba Béžová
Commodity Code 3926909790
Špecifikácie UL94 V-0
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás