Menu Hľadať

Skrutka Krížová drážka M6 10.0 mm PPS Béžová

A standard pan head countersunk screw with a crossed drive. Made from UL rated plastic.
Nový kód produktu:

10343630

Starý kód produktu:

1440133

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
25 - 124 5,6927 €
125 - 249 5,3757 €
250 + 5,0586 €
Množstvo v balení: 25

Objednávka v násobkoch 25

Celková cena:

142,32 €

25 x 5,6927 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hlavy 10.5 mm
Výška hlavy 3.9 mm
Veľkosť závitu M6
Dĺžka závitu 10.0 mm
Typ/prevedenie hlavy Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Typ/prevedenie drážky Krížová drážka
Materiál PPS
Dokončiť Bez povrchovej úpravy
Farba Béžová
Commodity Code 3926909790
Špecifikácie UL94 V-0
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás