10343661
1440136
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 24 | 19,8875 € |
25 - 124 | 9,4702 € |
125 - 249 | 8,9551 € |
250 + | 8,4268 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Priemer hlavy | 10.5 mm |
---|---|
Priemer hlavy | 0.413 in |
Výška hlavy | 3.9 mm |
Výška hlavy | 0.154 in |
Veľkosť závitu | M6 |
Dĺžka závitu | 20.0 mm |
Dĺžka závitu | 0.787 in |
Typ/prevedenie hlavy | Pologuľatá hlava s krížovou drážkou |
Typ/prevedenie drážky | Krížová drážka |
Materiál | PPS |
Dokončiť | Bez povrchovej úpravy |
Farba | Béžová |
Commodity Code | 3926909790 |
Špecifikácie | UL94 V-0 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-0 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.