Menu Hľadať

Skrutka Krížová drážka M6 10.0 mm Reny Prírodná

A standard pan head countersunk screw with a crossed drive. Made from UL rated plastic.
Nový kód produktu:

10344095

Starý kód produktu:

1440179

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 249 2,2454 €
250 + 2,1265 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

112,27 €

50 x 2,2454 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hlavy 10.5 mm
Výška hlavy 3.9 mm
Veľkosť závitu M6
Dĺžka závitu 10.0 mm
Typ/prevedenie hlavy Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Typ/prevedenie drážky Krížová drážka
Materiál Reny
Dokončiť Bez povrchovej úpravy
Farba Natural
Commodity Code 3926909790
Špecifikácie UL94 HB
Norma pre horľavosť materiálu UL94 HB

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás