Menu Hľadať

Skrutka Krížová drážka M3 PC Priehľadná

Skrutka so pologuľatou hlavou s drážkou vyrobená z PEEK svetlohnedej farby. Je vhodná na použitie v náročných aplikáciách, pretože PEEK má vynikajúcu tepelnú a chemickú odolnosť a vysoký stupeň mechanickej pevnosti a tuhosti. Trieda UL94 V-0.
Nový kód produktu:

10218549

Starý kód produktu:

170030700022

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,2119 €
500 - 999 0,1492 €
1000 + 0,1157 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

21,19 €

100 x 0,2119 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hlavy 5.8 mm
Veľkosť závitu M3
Typ/prevedenie hlavy Plochá hlava
Typ/prevedenie drážky Krížová drážka
Materiál PC
Dokončiť Bez povrchovej úpravy
Farba Priehľadná
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás