Menu Hľadať

Skrutka Krížová drážka M5 8.0 mm PEEK Hnedá

Skrutka s pologuľatou hlavou s krížovou drážkou vyrobená zo svetlo hnedého PEEK. Tento produkt je ideálny na použitie v náročných aplikáciách, pretože PEEK má vynikajúcu tepelnú a chemickú odolnosť, ako aj vysoký stupeň mechanickej pevnosti a tuhosti. Trieda do UL94 V-0.
Nový kód produktu:

10219782

Starý kód produktu:

180050870409

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 49 4,6993 €
50 - 999 3,0399 €
1000 + 2,2869 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

46,99 €

10 x 4,6993 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hlavy 9.0 mm
Výška hlavy 3.3 mm
Veľkosť závitu M5
Dĺžka závitu 8.0 mm
Typ/prevedenie hlavy Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Typ/prevedenie drážky Krížová drážka
Materiál PEEK
Dokončiť Bez povrchovej úpravy
Farba Hnedá
Commodity Code 3926909790
Špecifikácie UL94 V-0
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás