Menu Hľadať

Skrutka Krížová drážka M1.6 4.0 mm PEEK Hnedá

Skrutka so pologuľatou hlavou s drážkou vyrobená z PEEK svetlohnedej farby. Je vhodná na použitie v náročných aplikáciách, pretože PEEK má vynikajúcu tepelnú a chemickú odolnosť a vysoký stupeň mechanickej pevnosti a tuhosti. Trieda UL94 V-0.
Nový kód produktu:

10358719

Starý kód produktu:

180164070409

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
25 - 49 1,4502 €
50 - 99 1,2675 €
100 + 1,1741 €
Množstvo v balení: 25

Objednávka v násobkoch 25

Celková cena:

36,26 €

25 x 1,4502 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hlavy 2.3 mm
Výška hlavy 0.5 mm
Veľkosť závitu M1.6
Dĺžka závitu 4.0 mm
Typ/prevedenie hlavy Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Typ/prevedenie drážky Krížová drážka
Materiál PEEK
Dokončiť Bez povrchovej úpravy
Farba Hnedá
Commodity Code 3926909790
Špecifikácie UL94 V-0
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás