Menu Hľadať

Skrutka Krížová drážka M4 8.0 mm Pozinkovaná oceľ Prírodná

Táto skrutka s pologuľatou hlavou s krížovou drážkou je vyrobená z pozinkovanej ocele. Odkazuje na normu ISO 7046.
Nový kód produktu:

10238349

Starý kód produktu:

342040840952

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 999 0,0758 €
1000 + 0,0543 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

37,90 €

500 x 0,0758 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hlavy 8.0 mm
Výška hlavy 3.1 mm
Veľkosť závitu M4
Dĺžka závitu 8.0 mm
Typ/prevedenie hlavy Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Typ/prevedenie drážky Krížová drážka
Materiál Pozinkovaná oceľ
Dokončiť Pozinkovaný
Farba Natural
Commodity Code 7318190090
Špecifikácie DIN 7985

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás