Menu Hľadať

Skrutka Krížová drážka M5 40.0 mm Polyamid Prírodná

Táto skrutka so zaoblenou hlavou s krížovou drážkou je vyrobená z prírodného polyamidu, má plný závit a je vhodná pre mnohé priemyselné odvetvia a aplikácie. Diely odkazujú na normu N FE 25-121 len na účely usmernenia.
Nový kód produktu:

10375129

Starý kód produktu:

423023000002

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 499 0,2817 €
500 - 999 0,265 €
1000 + 0,2035 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

70,43 €

250 x 0,2817 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hlavy 9.5 mm
Výška hlavy 3.7 mm
Veľkosť závitu M5
Dĺžka závitu 40.0 mm
Typ/prevedenie hlavy Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Typ/prevedenie drážky Krížová drážka
Materiál Polyamid
Dokončiť Bez povrchovej úpravy
Farba Natural
Commodity Code 3926909790
Špecifikácie N FE 25-121
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás