Menu Hľadať

Skrutka S drážkou M2 12.0 mm PA Prírodná

Táto skrutka so pologuľatou hlavou s drážkou je vyrobená z prírodného polyamidu. Má plný závit a možno ju použiť v širokej škále priemyselných odvetví a aplikácií. Diely sa vzťahujú na normy ISO 1580, NF E 25-128, DIN 85 len na orientačné účely.
Nový kód produktu:

10294734

Starý kód produktu:

50M020040N012

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,041 €
5000 - 19999 0,0369 €
20000 + 0,0332 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

41,00 €

1000 x 0,041 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M2
Priemer stúpania 0.4 mm
Dĺžka závitu 12.0 mm
Typ/prevedenie hlavy Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Typ/prevedenie drážky S drážkou
Materiál PA
Farba Natural
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás