10294765
50M020040P005
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0397 € |
5000 - 19999 | 0,0357 € |
20000 + | 0,0321 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Priemer hlavy | 3.8 mm |
---|---|
Priemer hlavy | 0.15 in |
Výška hlavy | 1.3 mm |
Výška hlavy | 0.051 in |
Veľkosť závitu | M2 |
Priemer stúpania | 0.4 mm |
Priemer stúpania | 0.016 in |
Dĺžka závitu | 5.0 mm |
Dĺžka závitu | 0.197 in |
Typ/prevedenie hlavy | Pologuľatá hlava s krížovou drážkou |
Typ/prevedenie drážky | Krížová drážka |
Materiál | PA |
Dokončiť | Bez povrchovej úpravy |
Farba | Natural |
Commodity Code | 3926909790 |
Špecifikácie | N FE 25-121 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.