Menu Hľadať

Skrutka Krížová drážka M3 42.0 mm PA Prírodná

Táto skrutka so zaoblenou hlavou s krížovou drážkou je vyrobená z prírodného polyamidu, má plný závit a je vhodná pre mnohé priemyselné odvetvia a aplikácie. Diely odkazujú na normu N FE 25-121 len na účely usmernenia.
Nový kód produktu:

10397428

Starý kód produktu:

50M030050P042

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,046 €
5000 - 19999 0,0414 €
20000 + 0,0373 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

46,00 €

1000 x 0,046 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M3
Priemer stúpania 0.5 mm
Dĺžka závitu 42.0 mm
Typ/prevedenie hlavy Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Typ/prevedenie drážky Krížová drážka
Materiál PA
Dokončiť Bez povrchovej úpravy
Farba Natural
Commodity Code 3926909790
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás