Menu Hľadať

Skrutka S drážkou M6 50.0 mm PA Prírodná

Táto skrutka s valcovou zaoblenou hlavou s drážkou je vyrobená z prírodného polyamidu, má plný závit a je vhodná pre mnohé priemyselné odvetvia a aplikácie. Diely odkazujú na normy ISO 1580, NF E 25-128, DIN 85 len na účely usmernenia.
Nový kód produktu:

10399521

Starý kód produktu:

50M060100N050

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 2499 0,1246 €
2500 - 9999 0,1121 €
10000 + 0,1009 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

62,30 €

500 x 0,1246 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M6
Priemer stúpania 1.0 mm
Dĺžka závitu 50.0 mm
Typ/prevedenie hlavy Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Typ/prevedenie drážky S drážkou
Materiál PA
Dokončiť Bez povrchovej úpravy
Farba Natural
Commodity Code 3926909790
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás