10162170
NMS-408
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 0,1646 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Priemer hlavy | 7.4 mm |
---|---|
Priemer hlavy | 0.291 in |
Výška hlavy | 2.8 mm |
Výška hlavy | 0.11 in |
Veľkosť závitu | M4 |
Priemer stúpania | 0.7 mm |
Priemer stúpania | 0.028 in |
Dĺžka závitu | 8.0 mm |
Dĺžka závitu | 0.315 in |
Typ/prevedenie hlavy | Pologuľatá hlava s krížovou drážkou |
Typ/prevedenie drážky | Krížová drážka |
Materiál | Polyamid |
Dokončiť | Bez povrchovej úpravy |
Farba | Natural |
Commodity Code | 3926909790 |
Špecifikácie | UL94 V-2 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.