Menu Hľadať

Skrutka so zdvíhacím okom Hrubá M12 54.0 Oceľ

Táto skrutka so zdvíhacím okom - vnútorný závit poskytuje bezpečnú a pohodlnú polohu na zdvíhanie rôznych ťažkých bremien. Pripevňuje sa a zostáva na zariadení pri ich preprave. Odoláva teplotám od -20 °C do +200 °C. Vyrobené z ocele, odolné voči korózii a trvácne.
Nový kód produktu:

20198756

Starý kód produktu:

20198756

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ závitu Coarse
d1 M12
d2 30.0
w1 54.0
h1 53.0
w2 30.0
w3 12.0
F1 max. kg 340.0
F2 max. kg 240.0
Hmotnosť kg 0.16
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás