Menu Hľadať

Skrutka so zdvíhacím okom Hrubá M30 108.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

Táto skrutka so zdvíhacím okom - vnútorný závit poskytuje bezpečnú a pohodlnú polohu na zdvíhanie rôznych ťažkých bremien. Pripevňuje sa a zostáva na zariadení pri ich preprave. Odoláva teplotám od -20 °C do +200 °C. Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, odolné voči korózii.
Nový kód produktu:

20199142

Starý kód produktu:

20199142

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ závitu Coarse
d1 M30
d2 65.0
w1 108.0
h1 109.0
w2 60.0
w3 25.0
F1 max. kg 3200.0
F2 max. kg 2300.0
Hmotnosť kg 1.32
Materiál Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás