Menu Hľadať

Skrutka so zdvíhacím okom Jemné M42 144.0 Oceľ

Táto skrutka so zdvíhacím okom - vonkajší závit ponúka bezpečné a prístupné miesto na zdvíhanie rôznych ťažkých bremien. Montuje sa a zostáva na časti zariadenia pri ich preprave. Odoláva teplotám od -20 °C do +200 °C. Vyrobené z ocele, odolné voči korózii a trvácne.
Nový kód produktu:

20198657

Starý kód produktu:

20198657

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ závitu Fine
d1 M42
d2 85.0
w1 144.0
l1 63.0
h1 147.0
w2 80.0
w3 32.0
F1 max. kg 7000.0
F2 max. kg 5000.0
Hmotnosť kg 3.95
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás