20198695
20198695
Množstvo | Jednotková cena |
---|
Typ závitu | Fine |
---|---|
d1 | M56 |
d2 | 110.0 |
w1 | 184.0 |
l1 | 78.0 |
h1 | 187.0 |
w2 | 100.0 |
w3 | 42.0 |
F1 max. kg | 11500.0 |
F2 max. kg | 8300.0 |
Hmotnosť kg | 8.48 |
Materiál | Oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.