20198701
20198701
Množstvo | Jednotková cena |
---|
Typ závitu | Coarse |
---|---|
d1 | M64 |
d2 | 120.0 |
w1 | 206.0 |
l1 | 90.0 |
h1 | 208.0 |
w2 | 110.0 |
w3 | 48.0 |
F1 max. kg | 16000.0 |
F2 max. kg | 11000.0 |
Hmotnosť kg | 12.4 |
Materiál | Oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.