20199029
20199029
Množstvo | Jednotková cena |
---|
Typ závitu | Coarse |
---|---|
d1 | M24 |
d2 | 50.0 |
w1 | 90.0 |
l1 | 36.0 |
h1 | 90.0 |
w2 | 50.0 |
w3 | 20.0 |
F1 max. kg | 1800.0 |
F2 max. kg | 1270.0 |
Hmotnosť kg | 0.74 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ AISI 316 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.