Menu Hľadať

Skrutka so zdvíhacím okom Hrubá M6 36.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Táto skrutka so zdvíhacím okom - vonkajší závit ponúka bezpečné a prístupné miesto na zdvíhanie rôznych ťažkých bremien. Montuje sa a zostáva na časti zariadenia pri ich preprave. Odoláva teplotám od -20 °C do +200 °C. Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, odolné voči korózii a trvácne.
Nový kód produktu:

20199180

Starý kód produktu:

20199180

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ závitu Coarse
d1 M6
d2 20.0
w1 36.0
l1 11.0
h1 31.0
w2 16.0
w3 8.0
F1 max. kg 70.0
F2 max. kg 50.0
Hmotnosť kg 0.05
Materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás