20199371
20199371
Množstvo | Jednotková cena |
---|
Typ závitu | Coarse |
---|---|
d1 | M22 |
d2 | 40.0 |
w1 | 72.0 |
l1 | 30.0 |
h1 | 71.0 |
w2 | 40.0 |
w3 | 16.0 |
F1 max. kg | 1200.0 |
F2 max. kg | 830.0 |
Hmotnosť kg | 0.45 |
Materiál | Oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.