Menu Hľadať

Skrutky so zdvíhacím okom - vonkajší závit

Vo výrobe

Tieto skrutky so zdvíhacím okom s vonkajším závitom ponúkajú bezpečný a pohodlný zdvíhací bod pre rôzne veľké zaťaženia. Pri používaní je nevyhnutné udržiavať čelnú stranu v pevnom kontakte s protiľahlým povrchom.

Majú závitový driek a na vrchu oko so slučkou na vrchu. Závitový driek uľahčuje inštaláciu do predvŕtaného otvoru alebo závitovej vložky a oko so slučkou poskytuje bezpečný spojovací bod pre háky, reťaze alebo iné zdvíhacie zariadenia. Dizajn s vonkajším závitom ponúka pevné a spoľahlivé spojenie pre bezpečné a rýchle zdvíhacie činnosti. Nie sú určené na opakované zdvíhanie a nesmú sa používať pri uhloch zdvihu viac ako 45 alebo s otáčavými bremenami.

Odolávajú teplotám od -20 C do +200 C. Môžu fungovať aj pri mierne vyšších teplotách, čo však zníži nosnosť o 10 % až 25 %. Často sa používajú na háky, reťaze a iné zdvíhacie zariadenia na staveniskách, v priemyselných nastaveniach a automobilových aplikáciách.

  • Je nevyhnutné udržiavať čelnú stranu v pevnom kontakte s protiľahlým povrchom.
  • Odolávajú teplotám od -20 C do +200 C.
  • Používajú sa na háky a reťaze, na staveniskách a v automobilovom priemysle.
  • Majú závitový driek a na vrchu oko so slučkou na vrchu.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ AISI 316, Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303), OceľFarba: Norma pre horľavosť materiálu:

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
39 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť h1 Materiál d1 Typ závitu w1 w2 d2 Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
36.0
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
M8
Coarse
36.0
20.0
20.0
Požiadajte o dodací termin tu
71.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
M20
Coarse
72.0
40.0
40.0
Požiadajte o dodací termin tu
62.0
Oceľ
M14
Coarse
63.0
35.0
35.0
Požiadajte o dodací termin tu
168.0
Oceľ
M45
Coarse
166.0
90.0
100.0
Požiadajte o dodací termin tu
53.0
Oceľ
M12
Coarse
54.0
30.0
30.0
Požiadajte o dodací termin tu
147.0
Oceľ
M42
Coarse
144.0
80.0
85.0
Požiadajte o dodací termin tu
90.0
Oceľ
M24
Coarse
90.0
50.0
50.0
Požiadajte o dodací termin tu
187.0
Oceľ
M56
Coarse
184.0
100.0
110.0
Požiadajte o dodací termin tu
36.0
Oceľ
M8
Coarse
36.0
20.0
20.0
Požiadajte o dodací termin tu
71.0
Oceľ
M20
Coarse
72.0
40.0
40.0
Požiadajte o dodací termin tu
128.0
Oceľ
M36
Fine
126.0
70.0
75.0
Požiadajte o dodací termin tu
168.0
Oceľ
M48
Coarse
166.0
90.0
100.0
Požiadajte o dodací termin tu
147.0
Oceľ
M42
Fine
144.0
80.0
85.0
Požiadajte o dodací termin tu
208.0
Oceľ
M64
Coarse
206.0
110.0
120.0
Požiadajte o dodací termin tu
36.0
Oceľ
M6
Coarse
36.0
20.0
20.0
Požiadajte o dodací termin tu
45.0
Oceľ
M10
Coarse
45.0
25.0
25.0
Požiadajte o dodací termin tu
53.0
Oceľ
M12
Fine
54.0
30.0
30.0
Požiadajte o dodací termin tu
90.0
Oceľ
M24
Fine
90.0
50.0
50.0
Požiadajte o dodací termin tu
168.0
Oceľ
M48
Fine
166.0
90.0
100.0
Požiadajte o dodací termin tu
62.0
Oceľ
M16
Coarse
63.0
35.0
35.0
  • z/zo 2
Skrutka so zdvíhacím okom Hrubá M8 36.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20198978


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M8
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • l1
    13.0
Skrutka so zdvíhacím okom Hrubá M20 72.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20199234


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M20
  • d2
    40.0
  • w1
    72.0
  • l1
    30.0
Skrutka so zdvíhacím okom Hrubá M14 63.0 Oceľ

20199333


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M14
  • d2
    35.0
  • w1
    63.0
  • l1
    27.0
Skrutka so zdvíhacím okom Hrubá M45 166.0 Oceľ

20199418


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M45
  • d2
    100.0
  • w1
    166.0
  • l1
    68.0
Skrutka so zdvíhacím okom Hrubá M12 54.0 Oceľ

20198527


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M12
  • d2
    30.0
  • w1
    54.0
  • l1
    20.5
Skrutka so zdvíhacím okom Hrubá M42 144.0 Oceľ

20198640


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M42
  • d2
    85.0
  • w1
    144.0
  • l1
    63.0
Skrutka so zdvíhacím okom Hrubá M24 90.0 Oceľ

20198589


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M24
  • d2
    50.0
  • w1
    90.0
  • l1
    36.0
Skrutka so zdvíhacím okom Hrubá M56 184.0 Oceľ

20198688


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M56
  • d2
    110.0
  • w1
    184.0
  • l1
    78.0
Skrutka so zdvíhacím okom Hrubá M8 36.0 Oceľ

20198503


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M8
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • l1
    13.0
Skrutka so zdvíhacím okom Hrubá M20 72.0 Oceľ

20198565


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M20
  • d2
    40.0
  • w1
    72.0
  • l1
    30.0
Skrutka so zdvíhacím okom Jemné M36 126.0 Oceľ

20198633


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ závitu
    Fine
  • d1
    M36
  • d2
    75.0
  • w1
    126.0
  • l1
    54.0
Skrutka so zdvíhacím okom Hrubá M48 166.0 Oceľ

20198664


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M48
  • d2
    100.0
  • w1
    166.0
  • l1
    68.0
Skrutka so zdvíhacím okom Jemné M42 144.0 Oceľ

20198657


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ závitu
    Fine
  • d1
    M42
  • d2
    85.0
  • w1
    144.0
  • l1
    63.0
Skrutka so zdvíhacím okom Hrubá M64 206.0 Oceľ

20198701


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M64
  • d2
    120.0
  • w1
    206.0
  • l1
    90.0
Skrutka so zdvíhacím okom Hrubá M6 36.0 Oceľ

20198497


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M6
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • l1
    13.0
Skrutka so zdvíhacím okom Hrubá M10 45.0 Oceľ

20198510


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M10
  • d2
    25.0
  • w1
    45.0
  • l1
    17.0
Skrutka so zdvíhacím okom Jemné M12 54.0 Oceľ

20198534


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ závitu
    Fine
  • d1
    M12
  • d2
    30.0
  • w1
    54.0
  • l1
    20.5
Skrutka so zdvíhacím okom Jemné M24 90.0 Oceľ

20198596


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ závitu
    Fine
  • d1
    M24
  • d2
    50.0
  • w1
    90.0
  • l1
    36.0
Skrutka so zdvíhacím okom Jemné M48 166.0 Oceľ

20198671


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ závitu
    Fine
  • d1
    M48
  • d2
    100.0
  • w1
    166.0
  • l1
    68.0
Skrutka so zdvíhacím okom Hrubá M16 63.0 Oceľ

20198541


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M16
  • d2
    35.0
  • w1
    63.0
  • l1
    27.0