Menu Hľadať

Krytka skrutiek M8 10.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Skrutka s tenkou hlavou a šesťhrannou drážkou. Prevedenie s tenkou hlavou znižuje priestor pre výšku hlavy skrutiek, čo znamená, že nie je potrebné žiadne zahĺbenie. Vhodné pre aplikácie s minimálnou vôľou.
Essentra Part Number:

20141301

Starý kód produktu:

20141301

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 4,03 €
100 - 249 3,63 €
250 - 749 3,23 €
750 + 2,82 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

4,03 €

1 x 4,03 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M8
d2 13.0
h1 1.5
H2 max 5.0
h3 max 3.0
l1 10.0
r1 0.4
Typ/prevedenie drážky Šesťhranný kľúč
Materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás