20203238
20203238
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 2,62 € |
100 - 249 | 2,36 € |
250 - 749 | 2,10 € |
750 + | 1,83 € |
d1 | M4 |
---|---|
d2 | 8.0 |
h1 | 1.5 |
H2 max | 2.5 |
h3 max | 1.6 |
l1 | 6.0 |
r1 | 0.20 |
Torque to max.Nm | 1.10 |
Typ/prevedenie drážky | Šesťhranný kľúč |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ AISI 316 |
Commodity Code | 7318156290 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.