Menu Hľadať

Krytka skrutiek M4 18.0 Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316

Vypuklá krytka s extra nízkoprofilovou hlavou a drážkou s vnútorným šesťhranom. Nízkoprofilový tvar hlavy s extra nízkym profilom znamená, že skrutka nepotrebuje zapustené miesto. Vhodná pre aplikácie s minimálnou svetlou výškou. Čiernené, vyrobené z nehrdzavejúcej ocele.
Essentra Part Number:

20204655

Starý kód produktu:

20204655

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 2,86 €
100 - 249 2,57 €
250 - 749 2,29 €
750 + 2,00 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

2,86 €

1 x 2,86 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M4
d2 8.0
h1 1.5
H2 max 2.5
h3 max 1.6
l1 18.0
r1 0.20
Torque to max.Nm 1.10
Typ/prevedenie drážky Šesťhranný kľúč
Materiál Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316
Dokončiť Začiernené
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás