Menu Hľadať

Krytka skrutiek M6 12.0 Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316

Vypuklá krytka s ultra nízkoprofilovou hlavou a drážkou s vnútorným šesťhranom. Nízkoprofilový tvar hlavy s veľmi nízkym profilom znamená, že skrutka nepotrebuje zapustené miesto. Vhodná pre aplikácie s minimálnou svetlou výškou. Čiernené, vyrobené z nehrdzavejúcej ocele.
Essentra Part Number:

20206116

Starý kód produktu:

20206116

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 3,94 €
100 - 249 3,55 €
250 - 749 3,15 €
750 + 2,76 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

3,94 €

1 x 3,94 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M6
d2 10.0
h1 1.2
H2 max 4.0
h3 max 2.2
l1 12.0
r1 0.25
Torque to max.Nm 5.00
Typ/prevedenie drážky Šesťhranný kľúč
Materiál Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316
Dokončiť Začiernené
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás