Sortiment skrutkovacích skrytých závesov je vhodný pre náročné aplikácie. Montujú sa pomocou skrutiek a majú odnímateľný čap, ktorý umožňuje zdvihnutie dverí z rámu pre ľahký prístup. K dispozícii sú rôzne materiály a uhly rotácie, ktoré vyhovujú mnohým aplikáciám.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Odnímateľnosť | Celková dĺžka | Farba | Smer montáže | Spôsob montáže | Celková šírka | Kúpiť | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,6897 € - 21,6925 € | Vo výrobe |
Removable
|
4.213 in
107.0 mm
|
Grey
|
Pre pravákov a ľavákov
|
Skrutka
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||
7,6897 € - 21,6925 € | Vo výrobe |
Removable
|
4.213 in
107.0 mm
|
Grey
|
Pre pravákov a ľavákov
|
Skrutka
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||
55,4295 € - 109,8133 € | 3 Na sklade |
Pevná
|
4.016 in
102.0 mm
|
Natural
|
Pre pravákov a ľavákov
|
Skrutka
|
3.169 in
80.5 mm
|
||||
14,823 € - 29,3714 € | Vo výrobe |
Removable
|
4.681 in
118.9 mm
|
Čierna
|
Univerzálne
|
Priskrutkovaním
|
1.402 in
35.6 mm
|
||||
8,8687 € - 17,5701 € | Vo výrobe |
Removable
|
3.228 in
82.0 mm
|
Natural
|
Pre pravákov a ľavákov
|
Skrutka
|
0.827 in
21.0 mm
|
||||
46,8537 € - 98,3926 € | Vo výrobe |
Pevná
|
4.98 in
126.5 mm
|
Natural
|
Nie je k dispozícii
|
Skrutka
|
2.307 in
58.6 mm
|
||||
31,2357 € - 65,595 € | 1 Na sklade |
Pevná
|
4.98 in
126.5 mm
|
Natural
|
Opačná ruka
|
Skrutka
|
1.189 in
30.2 mm
|
||||
8,8687 € - 17,5701 € | Vo výrobe |
Removable
|
3.228 in
82.0 mm
|
Natural
|
Pre pravákov a ľavákov
|
Skrutka
|
0.827 in
21.0 mm
|
||||
10281123 | 31,2357 € - 65,595 € | 22 Na sklade |
Pevná
|
4.98 in
126.5 mm
|
Natural
|
Pre ľavákov
|
Skrutka
|
1.193 in
30.3 mm
|
|||
6,0798 € - 12,0354 € | 3 Na sklade |
Removable
|
3.228 in
82.0 mm
|
Natural
|
Pre pravákov a ľavákov
|
Skrutka
|
0.827 in
21.0 mm
|
||||
6,0798 € - 12,0354 € | 10 Na sklade |
Removable
|
3.228 in
82.0 mm
|
Natural
|
Pre pravákov a ľavákov
|
Skrutka
|
0.827 in
21.0 mm
|
||||
6,5957 € - 13,0604 € | Vo výrobe |
Removable
|
3.228 in
82.0 mm
|
Natural
|
Pre pravákov a ľavákov
|
Skrutka
|
0.827 in
21.0 mm
|
||||
6,261 € - 12,4162 € | Vo výrobe |
Removable
|
3.937 in
100.0 mm
|
Natural
|
Pre pravákov a ľavákov
|
Skrutka
|
1.988 in
50.5 mm
|
||||
28,0424 € - 55,5508 € | Vo výrobe |
Removable
|
4.173 in
106.0 mm
|
Natural
|
Pre pravákov a ľavákov
|
Skrutka
|
1.732 in
44.0 mm
|
||||
6,5957 € - 13,0604 € | Vo výrobe |
Removable
|
3.228 in
82.0 mm
|
Natural
|
Pre pravákov a ľavákov
|
Skrutka
|
0.827 in
21.0 mm
|
||||
6,8885 € - 12,8261 € | Vo výrobe |
Removable
|
4.961 in
126.0 mm
|
Natural
|
Pre pravákov a ľavákov
|
Priskrutkovaním
|
0.925 in
23.5 mm
|
||||
7,3906 € - 13,7632 € | Vo výrobe |
Removable
|
4.961 in
126.0 mm
|
Natural
|
Pre pravákov a ľavákov
|
Priskrutkovaním
|
0.925 in
23.5 mm
|
||||
5,7033 € - 12,5919 € | Vo výrobe |
Removable
|
4.961 in
126.0 mm
|
Natural
|
Pre pravákov a ľavákov
|
Priskrutkovaním
|
0.925 in
23.5 mm
|
||||
5,2709 € - 11,0689 € | Vo výrobe |
Odnímateľný čap
|
3.15 in
80 mm
|
Strieborná farba
|
Pre pravákov a ľavákov
|
Skrutkovacie a zvárané
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||
28,335 € - 59,5037 € | Vo výrobe |
Pevná
|
1.732 in
44 mm
|
Strieborná farba
|
Pre pravákov a ľavákov
|
Screw In
|
1.142 in
29.0 mm
|
||||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku