Menu Hľadať

Krídlové pánty - montážny závitový čap a montážne otvory

Na sklade

Tento sortiment krídlových pántov sa montuje s čapom na jednom krídle a zápustnými skrutkami na protiľahlom krídle. Sortiment krídlových pántov montovaných na povrch, nazývaných tiež odsadené pánty, je k dispozícii z rôznych materiálov ako riešenie pre väčšinu aplikácií.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
9 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Essentra Part Number Cenové rozpätie Dostupnosť Hrúbka krídla Celková dĺžka Farba Celková hrúbka Celková šírka Maximum Mounting Hole Size Kúpiť
2,0881 € - 11,567 € 643 Na sklade
5.0 mm
40.0 mm
Čierna
9.0 mm
40.0 mm
2,6809 € - 14,1146 € 50 Na sklade
5.0 mm
40.0 mm
Pochrómované
9.0 mm
40.0 mm
1,6921 € - 9,7221 € Vo výrobe
5.0 mm
40.0 mm
Čierna
9.0 mm
40.0 mm
1,7578 € - 10,8349 € Vo výrobe
50 mm
Čierna
12 mm
50 mm
2,1334 € - 14,0561 € Vo výrobe
5.0 mm
40.0 mm
Čierna
9.0 mm
40.0 mm
2,5075 € - 15,4616 € Vo výrobe
6.0 mm
50.0 mm
Strieborná farba
11.0 mm
50.0 mm
2,6809 € - 14,1146 € Vo výrobe
9.0 mm
40.0 mm
Čierna
9.0 mm
40.0 mm
2,4309 € - 15,4616 € 18 Na sklade
6.0 mm
50 mm
Čierna
11.0 mm
50.0 mm
Vo výrobe
6.0 mm
50.0 mm
Čierna
11.0 mm
50.0 mm
Záves 40.0 mm 40.0 mm PA

20054076

Cenové rozpätie
11,567 € - 2,0881 €

Úroveň zásob
643 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    5.0 mm
  • Celková dĺžka
    40.0 mm
  • Celková hrúbka
    9.0 mm
  • Celková šírka
    40.0 mm
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Plochý pánt 40.0 mm 40.0 mm Tlakovo liaty zinok

20069100

Cenové rozpätie
14,1146 € - 2,6809 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    5.0 mm
  • Celková dĺžka
    40.0 mm
  • Celková hrúbka
    9.0 mm
  • Celková šírka
    40.0 mm
  • Materiál jazýčka
    Tlakovo liaty zinok
Záves 40.0 mm 40.0 mm PA

20054090

Cenové rozpätie
9,7221 € - 1,6921 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    5.0 mm
  • Celková dĺžka
    40.0 mm
  • Celková hrúbka
    9.0 mm
  • Celková šírka
    40.0 mm
  • Farba
    Čierna
Výkyvné pánty 50 mm 50 mm Čierna

20123543

Cenové rozpätie
10,8349 € - 1,7578 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Celková dĺžka
    50 mm
  • Celková hrúbka
    12 mm
  • Celková šírka
    50 mm
  • Materiál jazýčka
    Tlakovo liaty zinok
  • Dokončiť
    S povrchovou úpravou
Výkyvné pánty 40.0 mm 40.0 mm Čierna

20124397

Cenové rozpätie
14,0561 € - 2,1334 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    5.0 mm
  • Celková dĺžka
    40.0 mm
  • Celková hrúbka
    9.0 mm
  • Celková šírka
    40.0 mm
  • Materiál jazýčka
    Tlakovo liaty zinok
Výkyvné pánty 50.0 mm 50.0 mm Zliatina zinku

20121617

Cenové rozpätie
15,4616 € - 2,5075 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    6.0 mm
  • Celková dĺžka
    50.0 mm
  • Celková hrúbka
    11.0 mm
  • Celková šírka
    50.0 mm
  • Materiál jazýčka
    Tlakovo liaty zinok
Výkyvné pánty 40.0 mm 40.0 mm Čierna

20124380

Cenové rozpätie
14,1146 € - 2,6809 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    9.0 mm
  • Celková dĺžka
    40.0 mm
  • Celková hrúbka
    9.0 mm
  • Celková šírka
    40.0 mm
  • Dokončiť
    Práškované
Free Swinging Hinge 50 mm 50.0 mm Zinc Alloy

20121662

Cenové rozpätie
15,4616 € - 2,4309 €

Úroveň zásob
18 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    6.0 mm
  • Celková dĺžka
    50 mm
  • Celková hrúbka
    11.0 mm
  • Celková šírka
    50.0 mm
  • Materiál jazýčka
    Tlakovo liaty zinok
Záves 50.0 mm 50.0 mm Zliatina zinku

10548059


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    6.0 mm
  • Celková dĺžka
    50.0 mm
  • Celková hrúbka
    11.0 mm
  • Celková šírka
    50.0 mm
  • Dokončiť
    Čierno práškované