Menu Hľadať

Uvoľniteľné nity Priechodka 2.0 mm 4.2 mm SLPB-2M-B PC Čierna

Priechodka z polykarbonátu (PC) na použitie s koordinačným čapom z polyamidu (predáva sa samostatne). Vytvára zostavu pre spínací zacvakávací nit na zaistenie a spojenie dvoch panelov. Určené na rýchlu a jednoduchú montáž alebo demontáž rukou, zacvaknutím na miesto alebo rozpojením na danom mieste. Ideálne pre aplikácie vyžadujúce údržbu.
Nový kód produktu:

10171639

Starý kód produktu:

SLG-2M-B

17286 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,1632 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

163,20 €

1000 x 0,1632 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ/prevedenie nitu Spínací zacvakávací nit
Typ Grommet
Plný materiál Polykarbonát
Farba Čierna
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás