Menu Hľadať

Uvoľniteľné nity Priechodka 2.5 mm 4.5 mm SLPB-2S-W PC Biela

Priechodka z polykarbonátu (PC) na použitie s koordinačným čapom z polyamidu (predáva sa samostatne). Vytvára zostavu pre spínací zacvakávací nit na zaistenie a spojenie dvoch panelov. Určené na rýchlu a jednoduchú montáž alebo demontáž rukou, zacvaknutím na miesto alebo rozpojením na danom mieste. Ideálne pre aplikácie vyžadujúce údržbu.
Nový kód produktu:

10171660

Starý kód produktu:

SLG-2S-W

665 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,0944 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

94,40 €

1000 x 0,0944 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ/prevedenie nitu Spínací zacvakávací nit
Typ Grommet
Plný materiál Polykarbonát
Farba Biela
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás