Menu Hľadať

Uvoľniteľné nity Čap s mini príchytkou 3.0 mm 5.2 mm PA Biela

Čap z polyamidu 6.6 Plunger a použitie s polykarbonátovou priechodkou (predáva sa samostatne). Vytvára zostavu pre spínací zacvakávací nit na zaistenie a spojenie dvoch panelov. Určené na rýchlu a jednoduchú montáž alebo demontáž rukou, zacvaknutím na miesto alebo rozpojením na danom mieste. Ideálne pre aplikácie vyžadujúce údržbu.
Nový kód produktu:

10171882

Starý kód produktu:

SLPB-3M-W

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,1632 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

163,20 €

1000 x 0,1632 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ/prevedenie nitu Spínací zacvakávací nit
Typ Mini Grip Plunger
Plný materiál Polyamid 6.6
Farba Biela
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás