Menu Hľadať

Špirálové vačkové svorky

Vo výrobe

Špirálové vačkové svorky sa používajú, keď je potrebné niečo upnúť alebo upevniť pomocou samosvornej svorky. Majú mechanizmus špirálovej vačky pre rýchle utiahnutie a uvoľnenie úchopu. Používatelia môžu upraviť upínaciu silu jednoduchým otočením vačky podľa individuálnych potrieb aplikácie.

Hriadeľ cez stred sa používa na ich mechanické, pneumatické alebo hydraulické ovládanie. Sú mimoriadne kompaktné a s nízkym profilom, vďaka čomu sú vhodné pre upevnenie viacerých komponentov.

Samosvorný účinok zostáva aktívny aj pri výpadku tlaku a prostredníctvom pneumatického a hydraulického upínania je podstatne zvýšená prevádzková bezpečnosť. Používajú sa v automobilovom priemysle, stavebníctve, výrobe a všeobecnom strojárstve.

  • Majú mechanizmus špirálovej vačky pre rýchle utiahnutie a uvoľnenie úchopu.
  • Sú mimoriadne kompaktné a s nízkym profilom, vďaka čomu sú vhodné pre upevnenie viacerých komponentov.
  • Používajú sa v automobilovom priemysle, stavebníctve, výrobe a všeobecnom strojárstve.
Materiál: Oceľ Skupina SR: SR12108

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
8 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Obsahuje l1 w3 d1 h1 d2 Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
With Clamping Plate
12.0
8.2
12.0
6.0
M8x1.25
Požiadajte o dodací termin tu
Without Clamping Plate
12.0
8.2
12.0
6.0
M8x1.25
Požiadajte o dodací termin tu
Without Clamping Plate
15.0
9.5
14.0
7.0
M10x1.50
Požiadajte o dodací termin tu
Without Clamping Plate
9.0
6.8
10.0
5.0
M6x1.00
Požiadajte o dodací termin tu
Without Clamping Plate
18.0
10.9
16.0
8.0
M12x1.75
Požiadajte o dodací termin tu
With Clamping Plate
9.0
6.8
10.0
5.0
M6x1.00
Požiadajte o dodací termin tu
With Clamping Plate
15.0
9.5
14.0
7.0
M10x1.50
Požiadajte o dodací termin tu
With Clamping Plate
18.0
10.9
16.0
8.0
M12x1.75
Špirálová svorka s vačkou 12.0 M8x1.25 6.0 Oceľ

20265939


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Obsahuje
    With Clamping Plate
  • d1
    12.0
  • d2
    M8x1.25
  • h1
    6.0
  • h2
    7.0
Špirálová svorka s vačkou 12.0 M8x1.25 6.0 Oceľ

20266004


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Obsahuje
    Without Clamping Plate
  • d1
    12.0
  • d2
    M8x1.25
  • h1
    6.0
  • l1
    12.0
Špirálová svorka s vačkou 14.0 M10x1.50 7.0 Oceľ

20266264


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Obsahuje
    Without Clamping Plate
  • d1
    14.0
  • d2
    M10x1.50
  • h1
    7.0
  • l1
    15.0
Špirálová svorka s vačkou 10.0 M6x1.00 5.0 Oceľ

20265892


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Obsahuje
    Without Clamping Plate
  • d1
    10.0
  • d2
    M6x1.00
  • h1
    5.0
  • l1
    9.0
Špirálová svorka s vačkou 16.0 M12x1.75 8.0 Oceľ

20266271


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Obsahuje
    Without Clamping Plate
  • d1
    16.0
  • d2
    M12x1.75
  • h1
    8.0
  • l1
    18.0
Špirálová svorka s vačkou 10.0 M6x1.00 5.0 Oceľ

20265779


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Obsahuje
    With Clamping Plate
  • d1
    10.0
  • d2
    M6x1.00
  • h1
    5.0
  • h2
    6.0
Špirálová svorka s vačkou 14.0 M10x1.50 7.0 Oceľ

20265946


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Obsahuje
    With Clamping Plate
  • d1
    14.0
  • d2
    M10x1.50
  • h1
    7.0
  • h2
    8.0
Špirálová svorka s vačkou 16.0 M12x1.75 8.0 Oceľ

20265953


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Obsahuje
    With Clamping Plate
  • d1
    16.0
  • d2
    M12x1.75
  • h1
    8.0
  • h2
    9.0