Menu Hľadať

Špirálové vačkové svorky - ovládacia rukoväť

Vo výrobe

Špirálové vačkové svorky s ovládacou rukoväťou sa používajú, keď je potrebné niečo upnúť alebo upevniť pomocou samosvornej svorky. Majú mechanizmus špirálovej vačky pre rýchle utiahnutie a uvoľnenie úchopu. Používatelia môžu upraviť upínaciu silu jednoduchým otočením vačky podľa individuálnych potrieb aplikácie.

Ovládacia rukoväť sa dá ľahko uchopiť a umožňuje plynulé ovládanie bez námahy. Jednoduchým otáčaním rukoväte sa nastavuje upínacia sila tak, aby vyhovovala presným potrebám aplikácie. Sú mimoriadne kompaktné a s nízkym profilom, vďaka čomu sú vhodné pre upevnenie viacerých komponentov.

Samosvorný účinok zostáva aktívny aj pri výpadku tlaku a prostredníctvom pneumatického a hydraulického upínania je podstatne zvýšená prevádzková bezpečnosť. Používajú sa v automobilovom priemysle, stavebníctve, výrobe a všeobecnom strojárstve.

  • Majú mechanizmus špirálovej vačky pre rýchle utiahnutie a uvoľnenie úchopu.
  • Ovládacia rukoväť sa dá ľahko uchopiť a umožňuje plynulé ovládanie bez námahy.
  • Používajú sa v automobilovom priemysle, stavebníctve, výrobe a všeobecnom strojárstve.
Materiál: Oceľ Skupina SR: SR12108

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
6 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Obsahuje h4 h3 d1 h1 d2 Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
Without Clamping Plate
1.8
11.0
14.0
7.0
M10x1.50
Požiadajte o dodací termin tu
With Clamping Plate
1.5
9.0
12.0
6.0
M8x1.25
Požiadajte o dodací termin tu
With Clamping Plate
1.8
11.0
14.0
7.0
M10x1.50
Požiadajte o dodací termin tu
Without Clamping Plate
1.5
9.0
12.0
6.0
M8x1.25
Požiadajte o dodací termin tu
Without Clamping Plate
2.2
13.0
16.0
8.0
M12x1.75
Požiadajte o dodací termin tu
With Clamping Plate
2.2
13.0
16.0
8.0
M12x1.75
Špirálová svorka s vačkou 14.0 M10x1.50 7.0 Oceľ

20266295


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Obsahuje
    Without Clamping Plate
  • d1
    14.0
  • d2
    M10x1.50
  • h1
    7.0
  • h3
    11.0
Špirálová svorka s vačkou 12.0 M8x1.25 6.0 Oceľ

20266318


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Obsahuje
    With Clamping Plate
  • d1
    12.0
  • d2
    M8x1.25
  • h1
    6.0
  • h2
    7.0
Špirálová svorka s vačkou 14.0 M10x1.50 7.0 Oceľ

20266325


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Obsahuje
    With Clamping Plate
  • d1
    14.0
  • d2
    M10x1.50
  • h1
    7.0
  • h2
    8.0
Špirálová svorka s vačkou 12.0 M8x1.25 6.0 Oceľ

20266288


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Obsahuje
    Without Clamping Plate
  • d1
    12.0
  • d2
    M8x1.25
  • h1
    6.0
  • h3
    9.0
Špirálová svorka s vačkou 16.0 M12x1.75 8.0 Oceľ

20266301


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Obsahuje
    Without Clamping Plate
  • d1
    16.0
  • d2
    M12x1.75
  • h1
    8.0
  • h3
    13.0
Špirálová svorka s vačkou 16.0 M12x1.75 8.0 Oceľ

20266332


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Obsahuje
    With Clamping Plate
  • d1
    16.0
  • d2
    M12x1.75
  • h1
    8.0
  • h2
    9.0