Spiralguard is suitable for the protection of most types of hydraulic, pneumatic and industrial hose assemblies across a wide range of industries. It has excellent recovery memory to maximise the hose coverage and exceptional anti-crushing performance. It maintains a high abrasion resistance, it's been proven in arduous conditions and has a good resistance to UV rays. Spiralguard is suitable for wrapping single hoses or multiple hose bundles and comes conveniently packed in cartons for easy storage.
Skupina SR: SR1081, SRV0021, SR1084, SRV0052
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Nový kód produktu | Cenové rozpätie | Dostupnosť | ID | Farba | Materiál | RL | Typ | OD | WT | Kúpiť |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49,6892 € - 55,2102 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
Čierna
|
Polyetylén HD
|
65.617 ft
20.0 m
|
Profilové
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
56,7952 € - 63,1087 € | 70 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
Čierna
|
Polyetylén HD
|
65.617 ft
20.0 m
|
Profilové
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
53,229 € - 59,1462 € | 19 Na sklade |
0.63 in
16.0 mm
|
Čierna
|
Polyetylén HD
|
65.617 ft
20.0 m
|
Profilové
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
98,0971 € - 108,9939 € | 54 Na sklade |
1.26 in
32.0 mm
|
Čierna
|
Polyetylén HD
|
65.617 ft
20.0 m
|
Profilové
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
483,0893 € - 492,9426 € | 8 Na sklade |
3.543 in
90.0 mm
|
Čierna
|
Polyetylén HD
|
65.617 ft
20.0 m
|
Profilové
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
10561430 | 149,86 € - 157,7453 € | 17 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
Čierna
|
Polyetylén HD
|
65.617 ft
20.0 m
|
Profilové
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
367,1347 € - 374,6237 € | 20 Na sklade |
2.953 in
75.0 mm
|
Čierna
|
Polyetylén HD
|
65.617 ft
20.0 m
|
Profilové
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
224,7768 € - 236,6114 € | 88 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
Čierna
|
Polyetylén HD
|
65.617 ft
20.0 m
|
Profilové
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
72,8035 € - 80,8869 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
Čierna
|
Polyetylén HD
|
65.617 ft
20.0 m
|
Profilové
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
||
20,6658 € - 21,9068 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
Čierna
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
24,971 € - 28,9663 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
Čierna
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
96,8448 € - 104,3097 € | 2 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
Čierna
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
30,0505 € - 34,7699 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
Čierna
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
20,8516 € - 21,9068 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.63 in
16.0 mm
|
Čierna
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
403,5689 € - 403,5689 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Žltá
|
Polyetylén HD
|
|
|
|
|
||
365,6591 € - 365,6591 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.465 in
88.0 mm
|
Čierna
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
3.74 in
95.0 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
||
63,3577 € - 73,4948 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.654 in
42.0 mm
|
Čierna
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
1.85 in
47.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
45,2611 € - 52,5029 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.26 in
32.0 mm
|
Čierna
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
243,4438 € - 246,9299 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.913 in
74.0 mm
|
Čierna
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
485,6649 € - 511,2227 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5.079 in
129.0 mm
|
Žltá
|
Polyetylén HD
|
29.528 ft
9.0 m
|
Profilové
|
5.512 in
140.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Naša webová stránka aktuálne čelí technickým problémom. Ak narazíte na akékoľvek ťažkosti, kontaktujte náš tím zákazníckych služieb na +421 221 291 111 alebo nám pošlite e-mail na sales@essentracomponents.sk. Náš tím vám ochotne pomôže. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.