Menu Hľadať

Špirálový ochranný kryt na hadice

Na sklade

Spiralguard is suitable for the protection of most types of hydraulic, pneumatic and industrial hose assemblies across a wide range of industries. It has excellent recovery memory to maximise the hose coverage and exceptional anti-crushing performance. It maintains a high abrasion resistance, it's been proven in arduous conditions and has a good resistance to UV rays. Spiralguard is suitable for wrapping single hoses or multiple hose bundles and comes conveniently packed in cartons for easy storage.

Skupina SR: SR1081, SRV0021, SR1084, SRV0052

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
42 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť ID Farba Materiál RL Typ OD WT Kúpiť
461,9298 € - 486,2328 € Požiadajte o dodací termin tu
114.0 mm
Žltá
Polyetylén HD
12.0 m
Profilové
125.0 mm
5.5 mm
78,4037 € - 92,2327 € Požiadajte o dodací termin tu
27.0 mm
Čierna
Polyetylén HD
20.0 m
Profilové
32.0 mm
2.5 mm
461,9298 € - 486,2328 € Požiadajte o dodací termin tu
114.0 mm
Čierna
Polyetylén HD
12.0 m
Profilové
125.0 mm
5.5 mm
102,0464 € - 120,0492 € 10 Na sklade
34.6 mm
Čierna
Polyetylén HD
20.0 m
Profilové
40.0 mm
2.7 mm
41,0378 € - 48,2758 € 36 Na sklade
12.6 mm
Čierna
Polyetylén HD
20.0 m
Profilové
16.0 mm
1.7 mm
191,2941 € - 212,546 € Požiadajte o dodací termin tu
55.4 mm
Čierna
Polyetylén HD
20.0 m
Profilové
63.0 mm
3.8 mm
401,925 € - 423,0845 € Požiadajte o dodací termin tu
81.0 mm
Žltá
Polyetylén HD
20.0 m
Profilové
90.0 mm
4.5 mm
263,6089 € - 292,9047 € 1 Na sklade
67.0 mm
Žltá
Polyetylén HD
20.0 m
Profilové
75.0 mm
4.0 mm
445,9875 € - 469,4584 € Požiadajte o dodací termin tu
100.0 mm
Žltá
Polyetylén HD
12.0 m
Profilové
110.0 mm
5.0 mm
485,6649 € - 511,2227 € Požiadajte o dodací termin tu
129.0 mm
Čierna
Polyetylén HD
9.0 m
Profilové
140.0 mm
5.5 mm
78,4037 € - 92,2327 € Požiadajte o dodací termin tu
27.0 mm
Žltá
Polyetylén HD
20.0 m
Profilové
32.0 mm
2.5 mm
42,2001 € - 49,6495 € 61 Na sklade
16.0 mm
Čierna
Polyetylén HD
20.0 m
Profilové
20.0 mm
2.0 mm
191,2941 € - 212,546 € Požiadajte o dodací termin tu
55.4 mm
Žltá
Polyetylén HD
20.0 m
Profilové
63.0 mm
3.8 mm
445,9875 € - 469,4584 € Požiadajte o dodací termin tu
100.0 mm
Čierna
Polyetylén HD
12.0 m
Profilové
111.0 mm
5.0 mm
263,6089 € - 292,9047 € 1 Na sklade
67.0 mm
Čierna
Polyetylén HD
20.0 m
Profilové
75.0 mm
4.0 mm
30,3127 € - 35,6489 € Požiadajte o dodací termin tu
9.0 mm
Čierna
Polyetylén HD
20.0 m
Profilové
12.0 mm
1.5 mm
53,7572 € - 63,2408 € 30 Na sklade
20.6 mm
Čierna
Polyetylén HD
20.0 m
Profilové
25.0 mm
2.2 mm
41,0378 € - 48,2758 € Požiadajte o dodací termin tu
12.6 mm
Žltá
Polyetylén HD
20.0 m
Profilové
16.0 mm
1.7 mm
42,2001 € - 49,6495 € 3 Na sklade
16.0 mm
Žltá
Polyetylén HD
20.0 m
Profilové
20.0 mm
2.0 mm
401,925 € - 423,0845 € 5 Na sklade
81.0 mm
Čierna
Polyetylén HD
20.0 m
Profilové
90.0 mm
4.5 mm
  • z/zo 3
Spiralguard Flex 114.0 mm 55.0 mm 5.5 mm Polyetylén HD Žltá

10636251

Cenové rozpätie
486,2328 € - 461,9298 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    125.0 mm
  • ID
    114.0 mm
  • WT
    5.5 mm
  • RL
    12.0 m
  • Farba
    Žltá
Spiralguard Flex 27.0 mm 22.0 mm 2.5 mm Polyetylén HD Čierna

10561393

Cenové rozpätie
92,2327 € - 78,4037 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    32.0 mm
  • ID
    27.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • Farba
    Čierna
Spiralguard Flex 114.0 mm 55.0 mm 5.5 mm Polyetylén HD Čierna

10644065

Cenové rozpätie
486,2328 € - 461,9298 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    125.0 mm
  • ID
    114.0 mm
  • WT
    5.5 mm
  • RL
    12.0 m
  • Farba
    Čierna
Spiralguard Flex 34.6 mm 27.0 mm 2.7 mm Polyetylén HD Čierna

10561423

Cenové rozpätie
120,0492 € - 102,0464 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • OD
    40.0 mm
  • ID
    34.6 mm
  • WT
    2.7 mm
  • RL
    20.0 m
  • Farba
    Čierna
Spiralguard Flex 12.6 mm 12.0 mm 1.7 mm Polyetylén HD Čierna

10561287

Cenové rozpätie
48,2758 € - 41,0378 €

Úroveň zásob
36 Na sklade
Atribúty
  • OD
    16.0 mm
  • ID
    12.6 mm
  • WT
    1.7 mm
  • RL
    20.0 m
  • Farba
    Čierna
Spiralguard Flex 55.4 mm 37.0 mm 3.8 mm Polyetylén HD Čierna

10561492

Cenové rozpätie
212,546 € - 191,2941 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    63.0 mm
  • ID
    55.4 mm
  • WT
    3.8 mm
  • RL
    20.0 m
  • Farba
    Čierna
Spiralguard Flex 81.0 mm 45.0 mm 4.5 mm Polyetylén HD Žltá

10643600

Cenové rozpätie
423,0845 € - 401,925 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    90.0 mm
  • ID
    81.0 mm
  • WT
    4.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • Farba
    Žltá
Spiralguard Flex 67.0 mm 42.0 mm 4.0 mm Polyetylén HD Žltá

10561539

Cenové rozpätie
292,9047 € - 263,6089 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • OD
    75.0 mm
  • ID
    67.0 mm
  • WT
    4.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • Farba
    Žltá
Spiralguard Flex 100.0 mm 50.0 mm 5.0 mm Polyetylén HD Žltá

10644072

Cenové rozpätie
469,4584 € - 445,9875 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    110.0 mm
  • ID
    100.0 mm
  • WT
    5.0 mm
  • RL
    12.0 m
  • Farba
    Žltá
Spiralguard Flex 129.0 mm 55.0 mm 5.5 mm Polyetylén HD Čierna

10644263

Cenové rozpätie
511,2227 € - 485,6649 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    140.0 mm
  • ID
    129.0 mm
  • WT
    5.5 mm
  • RL
    9.0 m
  • Farba
    Čierna
Spiralguard Flex 27.0 mm 22.0 mm 2.5 mm Polyetylén HD Žltá

10636992

Cenové rozpätie
92,2327 € - 78,4037 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    32.0 mm
  • ID
    27.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • Farba
    Žltá
Spiralguard Flex 16.0 mm 16.0 mm 2.0 mm Polyetylén HD Čierna

10561324

Cenové rozpätie
49,6495 € - 42,2001 €

Úroveň zásob
61 Na sklade
Atribúty
  • OD
    20.0 mm
  • ID
    16.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • Farba
    Čierna
Spiralguard Flex 55.4 mm 37.0 mm 3.8 mm Polyetylén HD Žltá

10644089

Cenové rozpätie
212,546 € - 191,2941 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    63.0 mm
  • ID
    55.4 mm
  • WT
    3.8 mm
  • RL
    20.0 m
  • Farba
    Žltá
Spiralguard Flex 100.0 mm 50.0 mm 5.0 mm Polyetylén HD Čierna

10561249

Cenové rozpätie
469,4584 € - 445,9875 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    111.0 mm
  • ID
    100.0 mm
  • WT
    5.0 mm
  • RL
    12.0 m
  • Farba
    Čierna
Spiralguard Flex 67.0 mm 42.0 mm 4.0 mm Polyetylén HD Čierna

10561508

Cenové rozpätie
292,9047 € - 263,6089 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • OD
    75.0 mm
  • ID
    67.0 mm
  • WT
    4.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • Farba
    Čierna
Spiralguard Flex 9.0 mm 10.0 mm 1.5 mm Polyetylén HD Čierna

10561263

Cenové rozpätie
35,6489 € - 30,3127 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    12.0 mm
  • ID
    9.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • Farba
    Čierna
Spiralguard Flex 20.6 mm 20.0 mm 2.2 mm Polyetylén HD Čierna

10561362

Cenové rozpätie
63,2408 € - 53,7572 €

Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • OD
    25.0 mm
  • ID
    20.6 mm
  • WT
    2.2 mm
  • RL
    20.0 m
  • Farba
    Čierna
Spiralguard Flex 12.6 mm 12.0 mm 1.7 mm Polyetylén HD Žltá

10561317

Cenové rozpätie
48,2758 € - 41,0378 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    16.0 mm
  • ID
    12.6 mm
  • WT
    1.7 mm
  • RL
    20.0 m
  • Farba
    Žltá
Spiralguard Flex 16.0 mm 16.0 mm 2.0 mm Polyetylén HD Žltá

10636985

Cenové rozpätie
49,6495 € - 42,2001 €

Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • OD
    20.0 mm
  • ID
    16.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • Farba
    Žltá
Spiralguard Flex 81.0 mm 45.0 mm 4.5 mm Polyetylén HD Čierna

10561546

Cenové rozpätie
423,0845 € - 401,925 €

Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • OD
    90.0 mm
  • ID
    81.0 mm
  • WT
    4.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • Farba
    Čierna