Menu Hľadať

Káblová priechodka 10.0 mm 11.6 mm 15.0 mm PA Prírodná

Toto delené ložiskové puzdro sa ľahko zasunie na miesto a chráni rotujúce alebo posuvné prvky pred opotrebovaním pri používaní.
Nový kód produktu:

10588116

Starý kód produktu:

2005846

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 249 0,5177 €
250 + 0,3328 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

25,89 €

50 x 0,5177 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU

Produkt 2005846 nahrádza:

Puzdro 10.0 mm 11.7 mm 15.0 mm PA Prírodná
Nový kód produktu: 10217535
Starý kód produktu: 164006000002

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás