Menu Hľadať

Spojky a úchyty

Na sklade

Rôzny sortiment upevnení a spojok pre lankové systémy, ktoré možno použiť s držiakmi káblov a plagátov na vystavenie letákov, plagátov a iných reklamných prvkov. Sú ideálne pre použitie v predajných a maloobchodných aplikáciách.

Komponenty z tohto sortimentu: spojky, kolienka, nástenné spojky, spodné spojky a úchyty na stenu. Každý komponent sa predáva samostatne.

  • Materiál: Mosadz
  • Povrchová úprava: pochrómované

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
6 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Celková dĺžka Typ Kúpiť
4,2391 € - 9,7806 € 52 Na sklade
53.0 mm
Wall Fixing Connector
1,7849 € - 3,514 € 75 Na sklade
28.0 mm
Bottom Fixing
2,1613 € - 4,8903 € 100 Na sklade
31.5 mm
Elbow Connector
11,9225 € - 23,4561 € 4 Na sklade
17.0 mm
Wall Fixing Plate
2,496 € - 4,8903 € 90 Na sklade
33.0 mm
Spojka
5,1176 € - 11,7426 € Požiadajte o dodací termin tu
93.0 mm
Wall Fixing Connector
Spojka 53.0 mm 12.0 mm Mosadz Prírodná

10394557

Cenové rozpätie
9,7806 € - 4,2391 €

Úroveň zásob
52 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    Wall Fixing Connector
  • Celková dĺžka
    53.0 mm
  • Celkový priemer
    12.0 mm
  • Hrúbka steny
    5.0 mm
  • Farba
    Natural
Spojka 28.0 mm 10.0 mm 3.0 mm Mosadz Prírodná

10394526

Cenové rozpätie
3,514 € - 1,7849 €

Úroveň zásob
75 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    Bottom Fixing
  • Celková dĺžka
    28.0 mm
  • Celkový priemer
    10.0 mm
  • Priemer
    3.0 mm
  • Farba
    Natural
Spojka 31.5 mm 12.0 mm 6.2 mm Mosadz Prírodná

10394571

Cenové rozpätie
4,8903 € - 2,1613 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    Elbow Connector
  • Celková dĺžka
    31.5 mm
  • Celkový priemer
    12.0 mm
  • Priemer
    6.2 mm
  • Farba
    Natural
Spojka 17.0 mm 38.0 mm Mosadz Prírodná

10394540

Cenové rozpätie
23,4561 € - 11,9225 €

Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    Wall Fixing Plate
  • Celková dĺžka
    17.0 mm
  • Celkový priemer
    38.0 mm
  • Priemer
    38.0 mm
  • Farba
    Natural
Spojka 33.0 mm 12.0 mm 3.0 mm Mosadz Prírodná

10394588

Cenové rozpätie
4,8903 € - 2,496 €

Úroveň zásob
90 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    Spojka
  • Celková dĺžka
    33.0 mm
  • Celkový priemer
    12.0 mm
  • Priemer
    3.0 mm
  • Farba
    Natural
Spojka 93.0 mm 12.0 mm Mosadz Prírodná

10394564

Cenové rozpätie
11,7426 € - 5,1176 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Wall Fixing Connector
  • Celková dĺžka
    93.0 mm
  • Celkový priemer
    12.0 mm
  • Hrúbka steny
    5.2 mm
  • Farba
    Natural