Menu Hľadať

Spojka rúrok rovná Okrúhle 30.0 mm Polyamid Čierna

This Round Tube connector joins two flexible plastic or rubber hoses, creating a tight, secure seal. It is easy and quick to install thanks to its push fit system. Resistant to chemical agents with a Tube size Diameter of 30 mm. Black made from PA.
Nový kód produktu:

10255117

Starý kód produktu:

463701

360 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
40 - 399 4,0704 €
400 + 2,245 €
Množstvo v balení: 400

Objednávka v násobkoch 40

Celková cena:

162,82 €

40 x 4,0704 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Materiál Polyamid
Dokončiť Bez povrchovej úpravy
Farba Čierna
Tvar hlavy Okrúhle
Typ 1
Miez metalic Nie
D 30.0 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás