Menu Hľadať

Spojky jaklových profilov a rúrok Štvorcové 25.0 mm PA Čierna

Tube Connector is easy and simple to install by screwing on. It has a threaded insert to accommodate adjustable levelling feet and mounts. The square head shaped Tube Connector has a stainless steel nut.
Nový kód produktu:

10301050

Starý kód produktu:

550373

80 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
20 - 199 2,5506 €
200 + 1,287 €
Množstvo v balení: 200

Objednávka v násobkoch 20

Celková cena:

51,01 €

20 x 2,5506 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Materiál PA
Dokončiť Matné
Farba Čierna
Tvar hlavy Štvorcové
Typ Female Part (with Nut)
Veľkosť závitu M10
D 25.0 mm
H 42.0 mm
WT 1.5 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás