Menu Hľadať

Spojky jaklových profilov a rúrok Štvorcové 35.0 mm PA Čierna

Tube Connector is easy and simple to install by screwing on. It has a threaded insert to accommodate adjustable levelling feet and mounts. The square head shaped Tube Connector has a stainless steel bolt.
Nový kód produktu:

10435717

Starý kód produktu:

550383

149 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
150 + 3,2106 €
Množstvo v balení: 150

Objednávka v násobkoch 150

Celková cena:

481,59 €

150 x 3,2106 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Materiál PA
Dokončiť Matné
Farba Čierna
Tvar hlavy Štvorcové
Veľkosť závitu M10
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás