Menu Hľadať

Rozperná spojka rúrok Štvorcové 2.0 30.0 mm M8 PA Čierna

Nový kód produktu:

10304112

Starý kód produktu:

551753

81 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
25 - 249 3,9533 €
250 + 1,9941 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 25

Celková cena:

98,83 €

25 x 3,9533 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Materiál PA
Dokončiť Matné
Farba Čierna
Tvar hlavy Štvorcové
Typ Female Part (with Nut)
Veľkosť závitu M8
D 30.0 mm
H 41.0 mm
WT 2.0 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás