Menu Hľadať

Rozperná spojka rúrok Okrúhle 2 PA Prírodná

Nový kód produktu:

10304181

Starý kód produktu:

551763

285 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
30 - 299 3,1333 €
300 + 1,5757 €
Množstvo v balení: 300

Objednávka v násobkoch 30

Celková cena:

94,00 €

30 x 3,1333 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Materiál PA
Dokončiť Bez povrchovej úpravy
Farba Natural
Tvar hlavy Okrúhle
Typ Female Part (with Nut)
Veľkosť závitu M6
D 30.0 mm
H 35.0 mm
WT 2.0 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás