Menu Hľadať

Obdĺžniková spojka Obdĺžnikové 25.0 mm 40.0 mm 1.5 PA Čierna

Polyamidová obdĺžniková rozperná spojka so závitom má vnútorný závit na zarovnanie nastaviteľnej nožičky a vyrovnanie inštalácií.
Nový kód produktu:

10629390

Starý kód produktu:

551767

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
300 + 1,9726 €
Množstvo v balení: 300

Objednávka v násobkoch 300

Celková cena:

591,78 €

300 x 1,9726 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Materiál PA
Dokončiť Matné
Farba Čierna
Tvar hlavy Obdĺžnikové
Typ Male Part (with Bolt)
Veľkosť závitu M10
D 40.0 mm
H 30.0 mm
WT 1.5 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás