Menu Hľadať

Rozperná spojka rúrok Okrúhle 2 PA Prírodná

Nový kód produktu:

10435830

Starý kód produktu:

551772

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 + 1,9182 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

479,55 €

250 x 1,9182 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Materiál PA
Dokončiť Bez povrchovej úpravy
Farba Natural
Tvar hlavy Okrúhle
Typ Female Part (with Nut)
Veľkosť závitu M10
D 35.0 mm
H 42.0 mm
WT 1.0 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás